尾端夾產品清單

篩選條件

20 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

终端固定件 - CLIPFIX 15 - 3022263

快速安装终端固定件,快速连接NS 15 DIN导轨

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

快装终端紧固件,阻燃等级V0符合UL 94标准,用于DIN导轨NS 35/7.5或NS 35/15,可用UC-TM 5、UC-TMF 5、KLM 2、KLM3和KML3L进行标记,用于安置FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6,宽度:5.15 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带标记选项,宽度:9.5 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项,宽度:5.15 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35 WH - 0802723

快速安装终端紧固件,用于35 mm NS 35/7.5或NS 35/15 DIN导轨,可与ZB 8和ZB 8/27扁平式标记条安装在一起,KLM 2和KLM端子条标识,宽度:9.5 mm,颜色:白色

价格:

终端固定件 - E/UK - 1201442

终端固定件,厚度: 9.5 mm,高度: 35.3 mm,标识材料: PA,长度: 50.5 mm,安装在DIN导轨NS 32或NS 35上,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413

终端固定件,用于支撑双层和三层端子的末端,宽度: 10 mm,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - E/U - 1201455

终端固定件,宽度: 8.5 mm,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - E/AL-NS 32 - 1201659

终端固定件, 用于固定UKH 50 - UKH 240末端,可安装在DIN导轨NS 32,并使用两只螺钉固定,宽度: 10 mm,颜色: 银色

价格:

终端固定件 - E/AL-NS 35 - 1201662

终端固定件, 用于固定UKH 50 - UKH 240末端,可安装在DIN导轨NS 35,并使用两只螺钉固定,宽度: 10 mm,颜色: 银色

价格:
20 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155