EVO 外殼產品清單

篩選條件

148 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外壳类型

  • 更多選項
    關閉

    外壳类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外壳材料

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CABLE_OUTLETS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

锁紧方式

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_COVER_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外壳 - HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - 1420930

插头外壳 B6, 适用单锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 2, 直头/水平, 高度: 87.5 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - 1420931

插头外壳 B16, 适用单锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - 1420932

插头外壳 B16, 适用双锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B16-HLWD-PLBK - 1420933

插头外壳 B16, 带双锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B24-HLFS-PLBK - 1420934

插头外壳 B24, 适用单锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B24-HLFD-PLBK - 1420935

插头外壳 B24, 适用双锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - 1420936

插头外壳 B24, 带双锁扣, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 紧固件: 否, 标准

价格:

外壳 - HC-EVO-B06-HHFS-EL-AL - 1411447

HEAVYCON EVO法兰式外壳,电磁兼容型号,不带粉末涂层,带用于EVO螺钉连接的卡口法兰,B6,用于单锁扣,高度:80 mm,不包括EVO螺钉连接。

价格:

外壳 - HC-EVO-B10-HHFD-EL-AL - 1411451

HEAVYCON EVO法兰式外壳,电磁兼容型号,不带粉末涂层,带用于EVO螺钉连接的卡口法兰,B10,用于双锁扣,高度:80 mm,不包括EVO螺钉连接。

价格:

外壳 - HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 1411453

HEAVYCON EVO法兰式外壳,电磁兼容型号,不带粉末涂层,带用于EVO螺钉连接的卡口法兰,B10,用于单锁扣,高度:80 mm,不包括EVO螺钉连接。

价格:
148 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155