插拔式分配器模組產品清單

篩選條件

32 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项,无按钮, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

电位分配端子, 具有供应至 6 mm² 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 13, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-PV /RD - 3270222

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTRVB 4-PV /BU - 3270223

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 16, 宽度: 8.3 mm, 长度: 64 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
32 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155