黏貼安裝型插拔式分配模組產品清單

篩選條件

108 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

接线板 - PTFIX 6X2,5-FE-G - 3273414

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G BK - 3273408

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G BN - 3273404

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 棕色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G BU - 3273396

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G GN - 3273402

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G GY - 3273395

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G OG - 3273412

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G PK - 3273411

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 粉色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G RD - 3273398

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 黏合剂

价格:

接线板 - PTFIX 6X2,5-G VT - 3273410

接线板, 底座端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 15.6 mm, 高度: 21.2 mm, 颜色: 紫色, 安装方式: 黏合剂

价格:
108 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155