斷路與刀閘斷路端子產品清單

篩選條件

8 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

刀闸分断端子 - QTC 1,5-MT - 3205103

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 长度: 76.4 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 400 V

价格:

刀闸分断端子 - QTC 1,5-MT BU - 3205213

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 长度: 76.4 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 400 V

价格:

刀闸分断端子 - QTC 1,5-TWIN-MT - 3050407

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 长度: 94 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 标称工作电压: 400 V

价格:

刀闸分断端子 - QTC 2,5-MT - 3206487

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 长度: 82.5 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 400 V

价格:

刀闸分断端子 - QTC 2,5-MT BU - 3205226

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 长度: 82.5 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 标称工作电压: 400 V

价格:

悬臂式分断端子 - QTC 2,5-HEDI - 3206678

悬臂式分断端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 快速连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黑色/橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - QTCU 2,5-TWIN-MT - 3050304

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 长度: 79.3 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 400 V

价格:

刀闸分断端子 - QTCU 2,5-TWIN-MT BU - 3050317

刀闸分断端子, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 20 A, 接线方式: 快速连接, 接线容量: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 长度: 79.3 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 400 V

价格:
8 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155