斷路與刀閘斷路端子產品清單

篩選條件

38 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

分断接线端子 - ST 2,5-TG - 3038435

分断接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断接线端子 - ST 2,5-TG BU - 3035577

分断接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断接线端子 - ST 2,5-TG RD - 3038436

分断接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-MT - 3036343

刀闸分断端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-MT OG - 3035014

刀闸分断端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 橙色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-MT BU - 3037818

刀闸分断端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-MT-MGY - 3037802

刀闸分断端子, 灰色分断刀闸, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 60.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断接线端子 - ST 2,5-TWIN-TG - 3038448

分断接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-TWIN-MT - 3036356

刀闸分断端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

刀闸分断端子 - ST 2,5-TWIN-MT BU - 3037821

刀闸分断端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
38 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155