設備聯接器產品清單

篩選條件

15 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

干线模块 - FB-ET - 2316048

用于 Foundation Fieldbus 和 PROFIBUS PA 扩展的中继模块,带端接器

价格:

干线模块 - FB-ET/E - 2316050

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA模块化设备耦合器的中继模块,带端接器

价格:

设备耦合器 - FB-2SP/E - 2316052

用于Foundation Fieldbus和Profibus PA的设备耦合器,带两个终端分支,和现场总线终端设备连接

价格:

设备耦合器 - FB-12SP - 2316310

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-6SP - 2316307

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带六个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-2SP - 2316051

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA扩展的设备耦合器,带2个终端分支,和现场总线终端设备连接

价格:

设备耦合器 - FB-ISO - 2316064

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA。 为FISCO与单端设备之间提供本质安全的连接。

价格:

设备耦合器 - FB-8SP ISO - 2316311

适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-12SP ISO - 2316312

适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

现场诊断模块,包括TBUS连接器

价格:
15 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155