資料記錄儀產品清單

篩選條件

3 個結果

数据记录器 - PSK RTU 50 - 2400018

数据记录仪,内置GSM/GPRS调制解调器、2个模拟量和4个数字量输入、4个数字量输出、1个串联接口和1个以太网接口

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

程序存储卡(SD卡),带许可证密钥和Emlog应用程序,与ILC 191 ME/AN Inline控制器配套使用。 使用Emlog应用程序可以通过脉冲、模拟值、Modbus/RTU从测量设备读取数据。 基于网络的接口可用于通道/设备的组态并连接至上级系统。

价格:
3 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155