DC設備連接技術產品清單

篩選條件

26 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

螺母 - PV-FT-C NUT BK - 1775880

用于将SUNCLIX穿板式连接器固定在外壳上的螺母。 NB:该螺母必须单独订购。

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:
26 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155