DC連接技術產品清單

篩選條件

66 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

连接器 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:
66 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155