壓接工具產品清單

篩選條件

229 個結果

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

压线钳,可用于未绝缘和绝缘的套管,DIN 46228第1部分和第4部分,从0.14 mm²至6 mm²,也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管,自动横截面调整,侧面插入,配备防坠落保护

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

压线钳,可用于未绝缘和绝缘的套管,DIN 46228第1部分和第4部分,从0.14 mm²至6 mm²,也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管,自动横截面调整,侧面插入,配备防坠落保护

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

压线钳,可用于未绝缘和绝缘的套管,DIN 46228第1部分和第4部分,从0.14 mm² ... 10 mm²,也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管,自动横截面调整,侧面插入,配备防坠落保护

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

压线钳,可用于未绝缘和绝缘的套管,DIN 46228第1部分和第4部分,从0.14 mm² ... 10 mm²,也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管,自动横截面调整,侧面插入,配备防坠落保护

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 6S相同

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 6H相同

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 10S相同

价格:

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS - 1213176

压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 10H相同

价格:

工具包,装备有工具 - CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - 1213999

切割、剥线和压接工具,包装在一个工具箱内,包括CUTFOX 18、WIREFOX 10、CRIMPFOX CENTRUS 6S、AI SORTI BOX RD、TOOL-KIT STANDARD EMPTY

价格:

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

用于处理套管的工具,符合DIN 46228-4标准要求,0.5 mm²至2.5 mm²,配备有压力锁定装置、料仓、裁切、剥线、扭曲和压接单元。

价格:
229 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155