轉換器產品清單

篩選條件

10 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO转换器 - FL MC 2000E LC - 2891056

FO转换器,带LC双工光纤连接(1300 nm),用于将100Base-TX转换为多模玻璃光纤(50/125 μm)。 Auto MDI(X)功能。 全面链路诊断。 DIN导轨安装,12 ... 57 V DC供电。 满足IEC 61850-3与IEEE 1613标准。

价格:

FO转换器 - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

FO转换器,带LC双工光纤连接(1300 nm),用于将100Base-T(X)转换为单模玻璃光纤。 Auto MDI(X)功能。 综合链接诊断。 DIN导轨安装,12...57 V DC电源。 符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。

价格:

FO转换器 - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

以太网T型集成耦合器,用于将2个RJ45光纤转换成2个SC-RJ光纤,660 nm,距离为100 m,带HCS光纤,用于所有网络结构,RSTP + FRD冗余,使用WBM组态,IGMP探视,多点传输过滤,VLAN, SNMP以及端口镜像

价格:

FO转换器 - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

FO转换器,用于将10/100Base-T转换为聚合光纤及PCF光纤,(660 nm),SC-RJ FO连接(PROFINET标准类型),可进行导轨安装,电源为24 V DC

价格:

FO转换器 - FL MC EF WDM-A SC - 2902658

FO转换器(代替A型设备),其用途在于:采用WDM(wavelength division multiplex即波分复用)技术,从10/100Base-T(X)向各个单工光纤进行全双工传输,SC 单工光纤连接(1310/1550 nm)。 运行时需要的设备套件(A型和B型)。

价格:

FO转换器 - FL MC EF WDM-B SC - 2902659

FO转换器(代替B型设备),其用途在于:采用WDM(wavelength division multiplex即波分复用)技术,从10/100Base-T(X)向各个单工光纤进行全双工传输,SC 单工光纤连接(1550/1310 nm)。 运行时需要的设备套件(A型和B型)。

价格:

FO转换器 - FL MC EF WDM-SET SC - 2902660

FO转换器套件,由A型设备和B型设备组成,其用途在于:采用WDM(wavelength division multiplex即波分复用)技术,从10/100Base-T(X)向各个单工光纤进行全双工传输。 SC 单工光纤连接(1550/1310 nm)。

价格:

FO转换器 - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

FO转换器,带SC双工光纤连接(1300 nm),用于将10/100Base-T(X)转换至多模玻璃光纤(50/125 μm)。 自适应及自动MDI(X)功能。 综合链接诊断。 DIN导轨安装,18 ... 30 V DC电源。

价格:

FO转换器 - FL MC EF 1300 MM ST - 2902854

FO转换器,带B-FOC(ST®光纤连接(1300 nm),用于将10/100Base-T(X)转换至多模玻璃光纤(50/125 μm)。 自适应及自动MDI(X)功能。 综合链接诊断。 DIN导轨安装,18 ... 30 V DC电源。

价格:

FO转换器 - FL MC EF 1300 SM SC - 2902856

FO转换器,带SC双工光纤连接(1300 nm),用于将10/100Base-T(X)转换至单模玻璃光纤(9/125 μm)。 自适应及自动MDI(X)功能。 综合链接诊断。 DIN导轨安装,18 ... 30 V DC电源。

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155