連接器產品清單

篩選條件

434 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

导线横截面

  • 更多選項
    關閉

    导线横截面



冷压头 - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104

盘卷式包装的冷压头,0.5 mm²,套管长度:8 mm,带塑料绝缘套头,符合DIN 46228-4标准要求,白色,可用CRIMPFOX 4 IN 1处理,10条,每条50个冷压头。

价格:

冷压头 - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

盘卷式包装的冷压头,0.75 mm²,套管长度:8 mm,带塑料绝缘套头,符合DIN 46228-4标准要求,灰色,可用CRIMPFOX 4 IN 1处理,10条,每条50个冷压头。

价格:

冷压头 - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

冷压头, 尺寸符合DIN 46228-4标准,带颜色编码的塑料套环,符合NF C 63-023:1994-02,用于借助CRIMPFOX(4合1)加工, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 蓝色, 端子条数: 10, 每条的插头数: 50

价格:

冷压头 - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

盘卷式包装的冷压头,1.0 mm²,套管长度:8 mm,带塑料绝缘套头,符合DIN 46228-4标准要求,红色,可用CRIMPFOX 4 IN 1处理,10条,每条50个冷压头。

价格:

冷压头 - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107

盘卷式包装的冷压头,1.5 mm²,套管长度:8 mm,带塑料绝缘套头,符合DIN 46228-4标准要求,黑色,可用CRIMPFOX 4 IN 1处理,10条,每条50个冷压头。

价格:

冷压头 - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

盘卷式包装的冷压头,2.5 mm²,套管长度:8 mm,带塑料绝缘套头,符合DIN 46228-4标准要求,蓝色,可用CRIMPFOX 4 IN 1处理,10条,每条40个冷压头。

价格:

冷压头 - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164

冷压头, 尺寸符合DIN 46228-4标准,带颜色编码的塑料套环,符合NF C 63-023:1994-02,用于借助CRIMPFOX(4合1)加工, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 灰色, 端子条数: 10, 每条的插头数: 40

价格:

冷压头 - A 0,25- 5 - 3202465

冷压头, 套管长度: 5 mm, 长度: 5 mm, 颜色: 银色

价格:

冷压头 - A 0,25- 7 - 3202478

冷压头, 套管长度: 7 mm, 长度: 7 mm, 颜色: 银色

价格:

冷压头 - A 0,34- 7 - 3009202

冷压头, 套管长度: 7 mm, 长度: 7 mm, 颜色: 银色

价格:
434 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155