連接器產品清單

篩選條件

61 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

FO连接器 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

光纤连接器SC-RJ,IP20,多路复用,采用快速连接技术,用于PROFINET,PCF 光纤 200/230 μm,每根电缆直径2.2 mm

价格:

FO连接器 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - 1654866

SC-RJ光纤连接器,IP20,双工,采用快速连接技术,适用200/230μmPCF光纤,每根线芯直径2.9mm

价格:

FO连接器 - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ光纤连接器,IP20,双工,采用快速连接技术,适用980/1000μm聚合光纤,每根线芯直径2.2mm

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-GOF-MM - 1411290

SC-RJ连接器,带有较长的防弯折保护,用于多模50/125 μm,米黄色

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC - 1411291

SCRJ连接器,带有较长的防弯折保护,用于单模9/125 μm,PC抛光,蓝色

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCDU-GOF-MM - 1411292

SC双工连接器,带有较长的防弯折保护,用于多模50/125 μm,米黄色

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-GOF-MM/10 - 1411300

SC-RJ连接器,带有较长的防弯折保护,多模50/125 μm,米黄色,超值套装:10件

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC/10 - 1411301

SC-RJ连接器,带有较长的防弯折保护,用于单模9/125 μm,PC抛光,蓝色,超值套装:10件

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

SC-RJ连接器,带防弯折保护,用于200/230 μm、50/200/230 μm和62.5/200/230 μm PCF光纤

价格:

FO连接器 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC - 1412473

SC-RJ连接器,带有较长的防弯折保护,用于单模9/125 μm,APC抛光 (8°),绿色

价格:
61 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155