連接器產品清單

篩選條件

25 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=所连电缆的外径在此选择, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
所连电缆的外径在此选择

所连电缆的外径在此选择

电缆直径

  • 更多選項
    關閉

    电缆直径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接器 - SACC-M12MS-5CON-DM 3-5 SH VA - 1440012

连接器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 3 mm ... 5.5 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440025

连接器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

价格:

连接器 - SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA - 1440038

连接器,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 3 mm ... 5.5 mm

价格:

连接器 - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

连接器,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

价格:

连接器 - SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440135

连接器,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,B编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MSB-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440148

连接器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,B编码,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

传感器/执行器连接器,通用,4-芯,插头 直头 M12,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - 1440766

传感器/执行器连接器,通用,4-芯,插头 直头 M12,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

传感器/执行器连接器,通用,4-芯,插头 直头 M12,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-M12FS-4QO-0,75-VA - 1440782

传感器/执行器连接器,通用,4-芯,插头 直头 M12,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:
25 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155