插頭裝配架產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接器安装支架 - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

HEAVYCON连接器安装支架,用于安装B6系列插芯

价格:

连接器安装支架 - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

HEAVYCON连接器安装支架,用于安装B10系列插芯

价格:

连接器安装支架 - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

HEAVYCON连接器安装支架,用于安装B16系列插芯

价格:

连接器安装支架 - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

HEAVYCON连接器安装支架,用于安装B24系列插芯

价格:

连接器安装支架 - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

HEAVYCON插头安装框架,上部用于双锁扣,用于HC-CIF...BFWD..,下部带双锁扣或用于HC-CIF...BFFD..下部,用于B10触点插芯,带M4螺钉(3 mm内六角螺钉头),适用于NS35/7.5 DIN导轨

价格:

连接器安装支架 - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

HEAVYCON插头安装框架,上部用于双锁扣,用于HC-CIF...BFWD..,下部带双锁扣或用于HC-CIF...BFFD..下部,可用于两类B6触点插芯,带M4螺钉(3 mm内六角螺钉头),适用于NS35/7.5 DIN导轨

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155