按客戶要求標記的導線和電纜標記產品清單

篩選條件

8 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆直径

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - 0833208

热缩套管,盘卷,白色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - 0833209

热缩套管,盘卷,黄色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS - 0833210

热缩套管,盘卷,白色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 30 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS - 0833211

热缩套管,盘卷,黄色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 30 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL CUS - 0833212

热缩套管,盘卷,白色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 60 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS - 0833213

热缩套管,盘卷,黄色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.2-2.4 mm,标记区域大小: 60 x 4 mm

价格:

热缩套管 - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS - 0833214

热缩套管,盘卷,白色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.5-3.2 mm,标记区域大小: 15 x 5 mm

价格:

导线标记 - UC-WMC 1,9 (15X4) CUS - 0828012

导线标记,可订购: 标签纸,白色,根据客户要求标识,安装方式: 固定,电缆直径范围: 1.2-1.9 mm,标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:
8 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155