元件端子產品清單

篩選條件

54 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

  • 更多選項
    關閉

    额定电流



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

  • 更多選項
    關閉

    额定电压



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

元件端子 - UT 2,5-3L-LA24RD/O-M - 3214288

元件端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 2,5-MTD-DIO/R-L - 3064140

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 2,5-MTD-DIO/L-R - 3064137

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 2,5-MTD-DIO/L-R RD - 3064138

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 4-MTD-BE - 3046237

元件端子, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 4-MTD-DIO/L-R - 3046210

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - 3046346

元件端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 4-MTD-DIO/R-L - 3046236

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P - 3046359

元件端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - UTTB 2,5-DIO/U-O - 3046663

元件端子, 带集成二极管, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
54 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155