完整模組產品清單

篩選條件

37 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

继电器模块 - PLC-RSC- 24DC/21 ATEX - 2902955

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:24 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级以及 ATEX(2 区)

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-120UC/21 ATEX - 2902956

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:120 V AC/110 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级以及 ATEX(2 区)

价格:

继电器 - PLC-RSP-12DC/21/C1D2 - 5606332

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用回拉式弹簧连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:12 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-12DC/21/C1D2 - 5606331

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:12 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

继电器模块 - PLC-RSC- 24DC/21/C1D2 - 5603154

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:24 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-120UC/21/C1D2 - 5603157

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:120 V AC/110 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

继电器模块 - PLC-RSC-230UC/21/C1D2 - 5607072

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型功率触点继电器,1 PDT,输入电压:230 V AC/220 V DC,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:24 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:120 V AC/110 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:

光耦合器 - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261

PLC-INTERFACE,包括 DIN 导轨安装式底座端子,采用螺栓连接,带有插拔式微型固态继电器,输入:24 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,UL/cUL:许可用于防爆区 I 类 2 级

价格:
37 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155