圓形訊號連接器產品清單

篩選條件

2,239 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

  • 更多選項
    關閉

    信号类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

传感器/执行器连接器 - SACC-MS-5QO-0,75-CM SCO - 1414600

传感器/执行器连接器, 通用, 5-芯, 无卤素, 插头 直头 M12, A编码, 快速免剥线连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-FS-5QO-0,75-CM SCO - 1414601

传感器/执行器连接器, 通用, 5-芯, 无卤素, 孔式 直头 M12, A编码, 快速免剥线连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-MS-8QO-0,5-CL SCO - 1424433

传感器/执行器连接器, 通用, 8-芯, 无卤素, 插头 直头 M12, A编码, 快速免剥线连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 5.5 mm ... 9.5 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-FS-8QO-0,5-CL SCO - 1424434

传感器/执行器连接器, 通用, 8-芯, 无卤素, 孔式 直头 M12, A编码, 快速免剥线连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 5.5 mm ... 9.5 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

连接器, 5-芯, 屏蔽, 插头 直头 M12, A编码, 压接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm, 不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

连接器, 5-芯, 屏蔽, 插头 弯头 M12, A编码, 压接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm, 不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

连接器, 5-芯, 屏蔽, 孔式 直头 M12, A编码, 压接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm, 不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

连接器, 5-芯, 屏蔽, 孔式 弯头 M12, A编码, 压接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm, 不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

连接器, 5-芯, 插头 直头 M12, A编码, 直插式连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MR-5PL M - 1424651

连接器, 5-芯, 插头 弯头 M12, A编码, 直插式连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:
2,239 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155