圓形電源連接器產品清單

篩選條件

687 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源连接器 - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

电源连接器, 4-芯, 插头 直头 M12, S编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 适用于最高12 A/630 V的直流, 触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - 1404642

电源连接器, 4-芯, 孔式 直头 M12, S编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 适用于最高12 A/630 V的直流

价格:

电源连接器 - SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 1408985

电源连接器, 4-芯, 插头 弯头 M12, S编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 适用于最高12 A/630 V的直流, 触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - 1408987

电源连接器, 4-芯, 孔式 弯头 M12, S编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 适用于最高12 A/630 V的直流

价格:

电源连接器 - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 1404643

电源连接器, 4-芯, 插头 直头 M12, T编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - 1404644

电源连接器, 4-芯, 孔式 直头 M12, T编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm

价格:

电源连接器 - SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 1408988

电源连接器, 4-芯, 插头 弯头 M12, T编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm, 触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - 1408989

电源连接器, 4-芯, 孔式 弯头 M12, T编码, 螺钉连接, 螺圈材料: 锌铸,镀镍, 电缆密封 Pg11, 电缆外径 8 mm ... 10 mm

价格:

针式插座 - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

针式插座, 电源, 4-芯, 插头, M12, S电源, 板后安装, M16 x 1.5, 单线, 电缆长度: 0.5 m

价格:

针式插座 - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE - 1424133

针式插座, 电源, 4-芯, 孔式, M12, S电源, 板后安装, M16 x 1.5, 单线, 电缆长度: 0.5 m

价格:
687 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155