配備閥連接器的電纜產品清單

篩選條件

9 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=保护电路在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=阀插头在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 稳压二极管, 电缆长度: 1.5 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 稳压二极管, 电缆长度: 3 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 稳压二极管, 电缆长度: 5 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 稳压二极管, 电缆长度: 10 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

传感器/执行器电缆, 5-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 AD 阀插头(压力开关), 与 2个LED, 电缆长度: 1.5 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

传感器/执行器电缆, 5-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 AD 阀插头(压力开关), 与 2个LED, 电缆长度: 3 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

传感器/执行器电缆, 5-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 AD 阀插头(压力开关), 与 2个LED, 电缆长度: 5 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

传感器/执行器电缆, 5-芯, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 AD 阀插头(压力开关), 与 2个LED, 电缆长度: 10 m, 户外应用, 带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

开槽连接块 - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

阀连接器A和AD的密封圈套件,适用于室外应用场合,由硅胶密封圈和锁扣构成

价格:
9 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155