電纜和連接器產品清單

篩選條件

269 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

  • 更多選項
    關閉

    信号类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730

D-SUB插头,9位,孔式,PG-D-SUB插针,针位:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封件(A编码)均低于90°。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。 长型号;S7兼容。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 - 2902731

D-SUB插头,9位,孔式,针位:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封(A编码)均低于90°。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。 长型号;S7兼容。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322

D-SUB插头,9芯,孔式,带PG-D-SUB插针,针脚分配:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封(A编码)小于90°。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,进线< 35°,总线系统: 带PG D-SUB孔式连接器的CAN, CANopen®, SafetyBUS p,最大传输速度为1 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 2,3,7,9;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,两个进线< 35°,总线系统: CAN, CANopen®, SafetyBUS p最大传输速度为1 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 2,3,7;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - 2708999

D-SUB插头,9位插座,两个小于35°的进线口至两个接线端子排,总线系统:CAN、CANopen、SafetyBUS p,最大传输速度为1 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配:2、3、7、9;螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - 2902323

D-SUB插头,9芯,孔式,针脚分配:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封(A编码)小于90°。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324

D-SUB插头,9芯,孔式,带PG-D-SUB插针,针脚分配:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封(A编码)小于35°。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

D-SUB插头,9芯,孔式,针脚分配:2、3、5、6、7、9;两个M12电缆密封(A编码)小于180°(轴向)。 总线系统:CAN、CANopen®。 终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,两个轴向进线,总线系统: CAN,CANopen,SafetyBUS p; 引脚分配 2,3,7;螺钉接线端子

价格:
269 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155