標準電纜接頭產品清單

篩選條件

439 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

  • 更多選項
    關閉

    材料



电缆密封 - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 22 mm ... 32 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 浅灰RAL 7035

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:

电缆密封 - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 22 mm ... 32 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:
439 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155