電纜管道產品清單

篩選條件

418 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

  • 更多選項
    關閉

    材料



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

行线槽 - CD-HF 40X80 BU - 3240592

行线槽,蓝色,不含卤素,由上部和安装基座两部分组成,宽:40 mm,高:80 mm,长:2000 mm

价格:

行线槽 - CD-HF 80X60 BU - 3240600

行线槽,蓝色,不含卤素,由上部和安装基座两部分组成,宽:80 mm,高:60 mm,长:2000 mm

价格:

行线槽 - CD-HF 60X80 BU - 3240596

行线槽,蓝色,不含卤素,由上部和安装基座两部分组成,宽:60 mm,高:80 mm,长:2000 mm

价格:

电缆扎匝 - WT-STEEL SH 4,6X520 - 3240824

电缆扎带,材质为不锈钢钢材(AISI 316),适用于最恶劣的周边环境(例如,盐水),带球形锁定,用于快速安全的捆扎和固定

价格:

螺旋管 - WG-S HF 40 - 3241113

螺旋软管,用于电缆和导线的轻松连接与导向,提供防轻度机械拉伸保护

价格:

电缆捆扎夹座 - WT-BASE LS HF 4 BK - 3240707

电缆扎带基座,用于最宽为4 mm的电缆扎带,自粘式(橡胶)且可拧接,4 mm固定孔,4侧电缆扎带可穿过

价格:

行线槽 - CD-HF 80X60 - 3240358

行线槽,浅灰色,不含卤素,由上部和安装基座两部分组成,宽:80 mm,高:60 mm,长:2000 mm

价格:

行线槽 - CD 30X100 CUS - 3240387

行线槽,灰色,分为上下两部分,宽: 30 mm,高度: 100 mm,长度: 根据客户订单

价格:

电缆扎匝 - WT-HT HF 3,6X140 BK - 3240783

电缆扎带,用于快速和安全的固定,热度恒定在125°C(短时间内最高也可达到145°C)

价格:

电缆扎匝 - WT-ID HF 2,5X98 BU - 3240794

电缆扎带,用于快速安全的固定,可使用金属件进行探测

价格:
418 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155