電纜佈線系統產品清單

篩選條件

3 個結果

电缆敷设系统 - CGS 50 - 3071400

电缆敷设系统, 带闭合的旋转接头, 长度: 218 mm, 厚度: 68 mm, 高度: 140.5 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

价格:

电缆敷设系统 - CGSA 50 - 3071401

电缆敷设系统, 带用于打开的旋转接头, 长度: 218 mm, 厚度: 68 mm, 高度: 140.5 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

价格:

盖板 - CGS-AH 50 SET - 3071410

盖板, 成对包装, 长度: 214 mm, 厚度: 63 mm, 高度: 54.5 mm, 颜色: 灰色

价格:
3 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155