適用於 Inline 的匯流排聯接器產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

总线耦合器 - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

价格:

总线耦合器 - IL CO BK-PAC - 2702230

Inline,总线耦合器,CANopen®,MINI COMBICON,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括网络连接器、Inline和标记条

价格:

总线耦合器 - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC,总线耦合器,CANopen®,MINI COMBICON,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括网络连接器、Inline和标记条

价格:

总线耦合器 - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2897758

Inline,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总线耦合器 - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总线耦合器 - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总线耦合器 - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总线耦合器 - IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2692380

Inline,总线耦合器,Sercos,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总线耦合器 - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

PROFINET总线耦合器,8个输入,24V DC,4个输出,24V DC,500 mA,带I/O连接器

价格:

总线耦合器 - IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - 2878379

PROFINET总线耦合器,8个输入,24V DC,4个输出,24V DC,500 mA,带I/O连接器

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155