BC 建築安裝外殼產品清單

篩選條件

58 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

安装基座壳体 - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

电子模块壳体 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 黑色, 厚度: 161.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm, 横向连接器的位置编号: 16

价格:

电子模块外壳 - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 161.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

电子模块外壳 - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 161.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳盖板 - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

电子模块壳体, 外壳盖, 颜色: 浅灰, 厚度: 161.6 mm

价格:

盖 - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

电子模块壳体, 外壳盖, 交叉连接: 模块外壳, 颜色: 透明, 厚度: 161.6 mm

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

插头, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

外壳上部 - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 17.8 mm, 长度: 87.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳上部 - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 35.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳上部 - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 35.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳上部 - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

电子模块壳体, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 厚度: 71.6 mm, 长度: 89.7 mm, 高度: 62.2 mm

价格:
58 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155