光電建筑一體化(BIPV)產品清單

篩選條件

6 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

PV-DB S20-2,5/0,8-2D - 1811239

光电二极管盒, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 1000 V, 宽度: 38 mm, 接线方式: 自由出线端, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

光电二极管盒, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 1000 V, 宽度: 38 mm, 接线方式: SUNCLIX微型插拔式连接器(插座/插头), 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

光伏连接元件, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 1000 V, 宽度: 40.4 mm, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

光伏连接元件, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 1000 V, 宽度: 40.4 mm, 接线方式: 自由出线端, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

连接器 - PV-CF-P 2,5(+) - 1795323

光伏连接器, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 1000 V, 接线方式: 穿刺连接, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

连接器 - PV-CM-P 2,5(-) - 1795336

光伏连接器, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 1000 V, 接线方式: 穿刺连接, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155