警報生成產品清單

篩選條件

2 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS继电器的后代产品:通过移动通信网络监控模拟和数字数值,以及远程切换继电器输出。 通过SMS或GPRS(电子邮件)进行通信。 电源电压范围为10 V ... 60 V DC。

价格:

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS继电器的后代产品:通过移动通信网络监控数字数值以及远程切换继电器输出。 通过SMS或GPRS(电子邮件)进行通信。 电源电压范围为93 V ... 250 V AC。

价格:
2 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155