用於插拔式分配模組的 DIN 導軌和直接安裝型適配器產品清單

篩選條件

7 個結果

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN导轨适配器, 宽度: 28.6 mm, 高度: 11 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN导轨适配器, 宽度: 10.3 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 宽度: 10.3 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN导轨适配器, 宽度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 宽度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

法兰 - PTFIX-F - 3274060

法兰, 用螺栓固定, 长度: 28.6 mm, 宽度: 8.6 mm, 高度: 21.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

法兰盖板 - PTFIX 1,5-DF - 3003116

法兰盖板, 用螺栓固定, 长度: 19.9 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 17.7 mm, 颜色: 灰色

价格:
7 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155