電源突波保護附件產品清單

篩選條件

36 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

桥接件 - MPB 18/1- 2 - 2809209

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,2位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 3 - 2809212

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,3位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 4 - 2809225

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,4位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 5 - 2817864

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,5位

价格:

桥接件 - MPB 18/1-6/35 - 2908705

线桥,用于连接间距17.5 mm的模块,1相,6位,35 mm²横截面并且已安装端盖

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 6 - 2748564

桥接件用于连接宽度为17.5 mm的模块,单相,6位

价格:

桥接件 - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

桥接件用于模块连接,连接间距为17.5 mm、单相、7个针脚、触点顺序为1-0-3-0-5-0-7。

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

桥接件,带开槽扁平插针,用于连接Biconnect端子。
插针总间距17.5mm,分布不规则。
用于连接防雷及电涌保护器。

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

桥接件,用于连接模块,间距为17.5 mm,单相,7位,颜色: 蓝色

价格:

桥接件 - MPB 18/1-8/35 - 2908704

线桥,用于连接间距17.5 mm的模块,1相,8位,35 mm²横截面并且已安装端盖

价格:
36 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155