MCR 技術突波保護附件產品清單

篩選條件

27 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

盖 - TTC-3-LCP - 2908843

端接一排TERMITRAB complete TTC-3...端子的端板

价格:

盖 - TTC-6-LCP - 2908729

端接一排TERMITRAB complete TTC-6...端子的端板

价格:

分组隔板 - TTC-EX-PP - 1011977

用于NS-35/7,5 DIN导轨的隔板,可确保遥信模块与TTC-EX系统电涌保护之间保持50 mm的间距。

价格:

分组隔板 - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

用于NS-35/7.5隔离式DIN导轨的隔板(DIN导轨使用AB/NS支架隔离),可确保控制器和PT-IQ-EX系统电涌保护之间保持50 mm的间距。

价格:

分组隔板 - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

用于NS-35/7.5 DIN导轨的隔板,可确保控制器和PT-IQ-EX系统电涌保护之间保持50 mm的间距。

价格:

DIN导轨总线连接器 - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

DIN导轨连接器,适用于PT-IQ系统,卡接上电涌保护模块后,可用以建立遥信并实现供电。

价格:

插拔式桥接件 - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

可以通过PT-IQ-PTB模块来判断保护插头是否已经安装在PT-IQ基座中。

价格:

电涌保护基座 - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

用于保护插头PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX的基座

价格:

电涌保护基座 - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

用于保护插头PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX的基座

价格:

电涌保护基座 - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

基座元件,用于PLUGTRAB PT-IQ保護插頭(5-HF,4X1,2X2)

价格:
27 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155