模組化安全繼電器系統附件產品清單

篩選條件

6 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨总线连接器 - PSR-TBUS-TP - 2981716

PSR-TBUS DIN导轨连接器的盲塞,与模块化安全继电器系统(PSR-SDC4)配合使用

价格:

DIN导轨总线连接器 - PSR-TBUS - 2890425

安全开关装置的DIN导轨连接器,用于供电/控制/监控(取决于模块)

价格:

短路连接器 - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

短路插头,用于桥接安全限位开关PSR-SACB传感器接线盒上未使用的插槽

价格:

快速标记条 - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

快速标记条,接头,白色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 18 mm,标记区域大小: 18 x 5 mm

价格:

Y型分配器 - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y型针式连接器,用于连接Loop 2 S Line模块和Loop 2 (M12)

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155