QPD 安裝系統附件產品清單

篩選條件

67 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

编码条 - CP QPD 4X2,5 - 1425950

红色防插错编码,推入QUICKON连接器,可间隔90°。

价格:

刻印材料 - GPE 13X 9 WH - 0806932

刻印材料, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 13 x 9 mm

价格:

塑料标签 - EMLP (13X9)R - 0819453

塑料标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL 2, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 13 x 9 mm

价格:

对角剪线钳 - MICROFOX-SB - 1212489

带电子显示的对角剪线钳,圆形刀口,不带钳口,带开口弹簧,镜面抛光并擦油,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径0.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1.2 mm;刚性导线直径0.5 mm

价格:

堵头 - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

堵头, PA, 线程 可插拔, 颜色: 红色

价格:

堵头 - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

堵头, PA, 线程 可插拔, 颜色: 红色

价格:

绝缘套管 - PT/FS 2,8 - 1406700

绝缘套管,提供防触电保护,预先接上导线,然后使用2.8插件套

价格:

插芯密封 - Q-T-EDG-K - 1580011

密封套管,用于QUICKON T形分配器,为细电源导线(9 - 11 mm)提供IP65防护等级的密封

价格:

插芯密封 - Q-T-EDG-M - 1580024

密封套管,用于QUICKON T形分配器,为细电源导线(10 - 12.5 mm)提供IP65防护等级的密封

价格:

插芯密封 - Q-T-EDG-G - 1580037

密封套管,用于QUICKON T形分配器,为细电源导线( 11.5 mm ... 14 mm)提供IP65防护等级的密封

价格:
67 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155