設備斷路器附件產品清單

篩選條件

18 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

基座 - CB S-BE - 2905067

用于PCB安装的焊接基座元件,用于装配CB TM... or CB E...设备断路器

价格:

跨接块 - CB PT BRIDGE - 2801014

用于桥接CB底座元件触点1至2的桥接件

价格:

跨接块 - CB RC BRIDGE - 2801616

用于桥接CB底座元件触点11至14的桥接件

价格:

面板式安装底座外壳 - TMCP SOCKET M - 0916589

组合式基座端子, 2位,用于连接两个电路断路器,各占一位

价格:

端板 - TMCP CONNECT LR - 0916592

端板, 长度: 115 mm, 宽度: 6 mm, 颜色: 黑色

价格:

跨接块 - TMCP SB - 0916602

信号桥接件, 可插拔,用于在TMCP SOCKET M插座上有可用插槽时桥接分组信号

价格:

金属部件 - SPRING-LOCK - 0713009

弹簧锁,用于在高空安装时的机械锁定,1位

价格:

插入式跨接线 - FBST 21-PLC GY - 0901015

插入式跨接线, 长度: 21 mm, 颜色: 灰色

价格:

插拔式桥接件 - FBST 500 TMCP - 0916615

插拔式桥接件, 长度: 500 mm, 颜色: 银色

价格:

插入式跨接线 - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

插入式跨接线, 长度: 500 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色

价格:
18 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155