Inline 附件產品清單

篩選條件

46 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

启动工具 - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT启动包包括ILC 130 ETH,LPSDO和PSDI SafetyBridge模块,控制面板,电源装置与带预安装安全应用的附件

价格:

连接器套件 - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

连接器套件(黄色),颜色编码,支持安全SDO 4/4板。

价格:

连接器套件 - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

连接器套件(黄色),颜色编码,支持安全SDI板。

价格:

连接器套件 - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

连接器套件(黄色),颜色编码,支持安全SDO板。

价格:

连接器套件 - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

连接器套件(黄色),颜色编码,支持安全SDOR板。

价格:

连接器套件 - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

连接器套件,由四个带内置放电电子元件的Inline连接器组成

价格:

连接器套件 - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

连接器套件,由四个带内置放电电子元件的Inline连接器组成

价格:

连接器套件 - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

连接器套件,由四个带内置放电电子元件的Inline连接器组成

价格:

滤波器接线端子 - PSR-FTB/20/86 - 2904477

用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(20 μF/86 μF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。

价格:

滤波器接线端子 - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(1.5 μF/11.5 μF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。

价格:
46 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155