工業乙太網附件產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

介质模块 - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

光纤接口模块,用于连接100个Base-FX 单模玻璃光缆(1300 nm),SC,连接方向向下

价格:

介质模块 - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

接口模块,用于连接双绞线电缆,RJ45,连接方向向前

价格:

介质模块 - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

接口模块,用于连接双绞线电缆,RJ45,连接方向向下

价格:

介质模块 - FL IF 2FX SC-F - 2832412

光纤接口模块,用于连接100个Base-FX 多模玻璃光缆(1300 nm),SC,连接方向向前

价格:

介质模块 - FL IF 2FX SC-D - 2832425

光纤接口模块,用于连接100个Base-FX 多模玻璃光缆(1300 nm),SC,连接方向向下

价格:

存储器 - SD FLASH 512MB - 2988146

编程组态存储器,可插拔,512 Mbyte

价格:

程序/组态存储器 - FL SD FLASH/MRM - 2700270

参数存储器,插入式,带MRM功能

价格:

程序/组态存储器 - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

参数存储器,插入式,带MRM和第3层功能

价格:

组态存储器 - FL MEM PLUG - 2891259

设备设置的可替换组态存储器,用于简单的设备更换和配置

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155