適用於 Axioline F 的附件產品清單

篩選條件

19 個結果

总线连接器 - AXL F BS H - 2700992

Axioline F总线基座模块,用于H型外壳

价格:

保护盖 - AXL F BS CAP - 2702275

适用于Axioline F总线基础模块水平触点的保护盖

价格:

总线连接器 - AXL F BS F - 2688129

Axioline F总线基座模块,用于F型外壳

价格:

启动工具 - AXL STARTERKIT - 2688284

Axioline启动工具,包括AXL BK PN,AXL DI 32/1, AXL DO 16/3 (工作状态均正常)

价格:

针式插头 - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline F长型电源连接器(用于例如AXL BK PN)

价格:

针式插头 - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline F短型电源连接器(用于例如AXL F BK ...)

价格:

连接器套件 - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline F插头套件(用于例如AXL F DI16/4 2F)

价格:

连接器套件 - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline F插头套件(用于例如AXL F DO16/3 2F)

价格:

连接器套件 - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline F插头套件(用于例如AXL F DI64/1 2F)

价格:

连接器套件 - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline F插头套件(用于例如AXL F DI32/1 1F)

价格:
19 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155