附件和耗材產品清單

篩選條件

132 個結果

次性绘图笔 - P-PEN - 0815211

一次性绘图笔,用于手写标记,可与P-PEN笔架配合使用来标记绘图仪。

价格:

适配器 - P-PEN ADAPTER - 0815224

铝制笔架,用于标记绘图仪时固定P-PEN

价格:

标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228

标记笔,无墨盒,适用手写标记标签,标记抗擦抹性极高,线宽0.35 mm

价格:

标记笔 - CMS-PEN 0,25 - 5067815

标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.25 mm

价格:

标记笔 - CMS-PEN 0,35 - 5067828

标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.35 mm

价格:

标记笔 - CMS-PEN 0,50 - 5067831

标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.5 mm

价格:

标记笔 - CMS-PEN-D/AD 0,25 - 5067941

绘图笔尖,包括墨水罐,适用打印机接头CMS-D/AD LBHZ, 笔尖0.25 mm

价格:

标记笔 - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

绘图笔尖,包括墨水罐,适用打印机接头CMS-D/AD LBHZ, 笔尖0.35 mm

价格:

墨盒 - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

墨盒,专用黑色墨水,5盒,每盒1 ml,适用于高要求

价格:
132 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155