附件產品清單

篩選條件

13 個結果

备用刀具 - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

QUICK-WIREFOX剥线钳备用切线刀

价格:

附件 - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

导线定位块,用于QUICK WIREFOX 6剥线钳

价格:

盖板 - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

用于CF-CRIMPHANDY的备用安装盘

价格:

紧固夹 - TF-PART BC-CLIP - 1212825

用于将工具紧固到系统卡上的Y型夹。

价格:

紧固夹 - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

TOOLFOX背卡,用于使用电缆捆扎带进行紧固的打孔卡(2.5 mm或3.6 mm宽)

价格:

紧固夹 - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

TOOLFOX背卡,用于使用Y型夹进行紧固的系统卡

价格:

模板 - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

冷压头料仓,用于CRIMPFOX 4 IN 1,适用于接线容量0.5 mm ... 2.5 mm²带绝缘套头且长度8 mm的冷压头

价格:

肩包 - FAME-BAG 260 - 3069520

肩包, 用于宽度不超过261 mm的FAME连接器, 长度: 220 mm, 厚度: 290 mm, 高度: 115 mm, 颜色: 黑色

价格:
13 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155