附件產品清單

篩選條件

14 個結果

工具/自动装置配件 - FUSE SB 1,25 A - 1208801

保险丝,慢熔,1.25 A,数量:2条保险丝

价格:

备用保险丝 - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

用于CF 1000-1.5和CF 1000-10剥线和压线机的附件,电源保险丝,20 x 5 mm,慢熔,2 A,最高250 V

价格:

附件 - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

转换套件,用于CF 3000,标准剥线器,用于作为盘卷式产品的绝缘套管,0.5...2.5 mm²,包装在坚固的盒子中。

价格:

附件 - CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 3202795

备用控制器PCB,用于CF 3000-2.5压接设备

价格:

附件 - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

备件旋转臂,用于压接设备CF 3000-2,5

价格:

附件 - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

备件对中叉(底部),用于压接设备CF 3000-2,5

价格:

附件 - CF 3000 KALTGERAETEDOSE - 3202698

非加热装置插座,压接设备备用

价格:
14 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155