附件產品清單

篩選條件

5 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

防尘盖 - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON卡入式防尘盖,聚酰胺(可镀层)

价格:

安装支架 - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON,安装支架,3 mm高级钢板制,已打孔

价格:

开槽连接块 - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON,密封圈,用于多层外壳,导电EPDM

价格:

开槽连接块 - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON,扁平密封圈,适用穿板式安装底座外壳,导电NBR

价格:

螺栓 - T20-M4X12 - 1602410

M4螺纹梅花头螺栓T20,长12 mm,自攻,高强度钢制,耐腐蚀

价格:
5 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155