附件產品清單

篩選條件

74 個結果

保护盖 - VC-SD1 - 1853670

VARIOCON保护盖,适用面板安装框架,IP40防护等级,1类

价格:

保护盖 - VC-SD2 - 1853683

VARIOCON保护盖,适用面板安装框架,IP40防护等级,2类

价格:

保护盖 - VC-SD3 - 1853696

VARIOCON保护盖,适用面板安装框架,IP40防护等级,3类

价格:

保护盖 - VC-SD4 - 1853706

VARIOCON保护盖,适用面板安装框架,IP40防护等级,4类

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 5 - 8 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 6.5 - 9.5 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Pg16塑料半螺纹电缆接头,包含带一个通孔的橡胶密封和一个紧固螺母,适用1类外壳,电缆: 7 - 10.5 [mm]

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Pg16电缆接头,塑料,包括带多个通孔的橡胶密封圈和紧固螺母,适用1类外壳,电缆线径[mm]9-13

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Pg21半螺纹接头,塑料制,包括一个带通孔的橡胶密封圈和一个紧固螺母,适用2-4类外壳,电缆直径[mm]7.5 - 10.5

价格:

电缆密封 - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Pg21半螺纹接头,塑料制,包括一个带通孔的橡胶密封圈和一个紧固螺母,适用2-4类外壳,电缆直径[mm]9 - 13

价格:
74 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155