附件產品清單

篩選條件

16 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

启动工具 - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic入门套件2,包括插拔式独立逻辑模块,八个带插拔式接口的继电器输出端子(250 V AC/DC,最大6 A)和微型USB编程电缆

价格:

启动工具 - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic入门套件3,包括插拔式独立逻辑模块 (SAM 2)、八个带插拔式接口的继电器输出端子 (250 V AC/DC,最大6 A)和微型USB编程电缆

价格:

连接电缆 - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

连接电缆,用于将控制器连接到适用于 PC Worx 和 LOGIC+ 的计算机上,USB A 至 micro USB B,2 m 长。

价格:

存储器模块 - IFS-CONFSTICK - 2986122

多功能存储模块,用于INTERFACE系统;易于存储和备份组态。

价格:

数据接口 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

网关,用于通过PROFIBUS DP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

网关,用于通过CANopen®将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

网关,用于通过Modbus/RS-232将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

网关,用于通过Modbus/RS-485将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

网关,用于通过Modbus/TCP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

网关,用于通过DeviceNet™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:
16 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155