附件和標記產品清單

篩選條件

60 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



可插拔模块 - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:12 ... 24 V DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:48 ... 60 V DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-LDP-110 DC - 2900941

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:110 V DC ±20%

价格:

可插拔模块 - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:12 ... 24 V AC/DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:48 ... 60 V AC/DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-V-12-24 UC - 2900945

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻,输入电压:12 ... 24 V AC/DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-V-48-60 UC - 2900947

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻,输入电压:48 ... 60 V AC/DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-V-120-230 UC - 2900948

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻,输入电压:120 ... 230 V AC/DC ±20 %

价格:

可插拔模块 - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:12 ... 24 V AC/DC ±20 %

价格:
60 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155