附件產品清單

篩選條件

75 個結果

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

测试插头, 位数: 1, 宽度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

测试插头, 带集成的100 mOhm电阻,3 W, 位数: 1, 宽度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

测试插头, 位数: 2, 宽度: 19.5 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

测试插头, 位数: 3, 宽度: 27.7 mm, 颜色: 红色

价格:

测试插头 - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

测试插头, 位数: 4, 宽度: 34.2 mm, 颜色: 红色

价格:

保护插头 - FBP-2/A7 - 3069497

保护插头, VDE编码类型A7, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 宽度: 71 mm, 位数: 7, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/A14 - 3069500

保护插头, VDE编码类型A14, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 宽度: 146.7 mm, 位数: 14, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B7 - 3069498

保护插头, VDE编码类型B7, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 宽度: 71 mm, 位数: 7, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B14 - 3069501

保护插头, VDE编码类型B14, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 宽度: 146.7 mm, 位数: 14, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FBP-2/B19 - 3069503

保护插头, VDE编码类型B19, 针距: 8.2 mm, 长度: 81 mm, 宽度: 187.5 mm, 位数: 19, 颜色: 灰色

价格:
75 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155