附件產品清單

篩選條件

10 個結果

连接件 - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

PACT电流变送器水平安装时可建立导电连接的铜套管。 铜套管的规格取决于电流变送器的内环直径。 PACT MCR-V2-3015-60-...为Ø 28/12 mm

价格:

连接件 - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

PACT电流变送器水平安装时可建立导电连接的铜套管。 铜套管的规格取决于电流变送器的内环直径。 PACT MCR-V1-21-44-...为Ø 21/12 mm

价格:

连接件 - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

PACT电流变送器水平安装时可建立导电连接的铜套管。 铜套管的规格取决于电流变送器的内环直径。 PACT MCR-V1-21-44-...为Ø 21/8 mm

价格:

DIN导轨适配器 - PACT MCR-RA - 2277598

可安装在DIN导轨上的适配器。

价格:

绝缘部件 - PACT MCR-ICAP - 2277608

带安装螺钉的绝缘盖,可防止意外接触。

价格:

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:40 mm,固定销:13 mm

价格:

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:65 mm,固定销:13 mm

价格:

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:40 mm,固定销:16 mm

价格:

安装材料 - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

互感器的快速作用机制确保了可在电源轨线上进行极其快速的PACT电流互感器安装。 无需工具即可完成简单的手工安装。 固定插芯:65 mm,固定销:16 mm

价格:

连接件 - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

铜套管,水平安装PACT电流互感器时用于建立导电连接。 铜套管尺寸取决于电流互感器的内孔直径。

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155