附件產品清單

篩選條件

44 個結果

保护插头 - FBP 3+1 - 3069399

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 65.2 mm, 位数: 4, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 4+1 - 3069405

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 74 mm, 位数: 5, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 5+1 - 3069409

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 82.3 mm, 位数: 6, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 6+1 - 3069406

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 90.5 mm, 位数: 7, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 7+1 - 3069400

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 99 mm, 位数: 8, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 8+1 - 3069407

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 107 mm, 位数: 9, 颜色: 橙色

价格:

保护插头 - FBP 12+1 - 3069408

保护插头, 针距: 8.2 mm, 长度: 72.9 mm, 宽度: 139.5 mm, 位数: 13, 颜色: 橙色

价格:

终端固定件 - E-UTWE 6 - 3069055

终端固定件,宽度: 8.2 mm,高度: 64 mm,标识材料: PA,长度: 80.8 mm,颜色: 灰色

价格:

保护盖罩支架 - APH-UTWE 6 - 3069056

保护盖罩支架,宽度: 8.15 mm,高度: 58.6 mm,标识材料: PA,长度: 80.9 mm,颜色: 灰色

价格:

肩包 - FAME-BAG 260 - 3069520

肩包, 用于宽度不超过261 mm的FAME连接器, 长度: 220 mm, 宽度: 290 mm, 高度: 115 mm, 颜色: 黑色

价格:
44 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155