系統佈線和附件產品清單

篩選條件

6 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

电源和故障信号模块,采用插拔式连接,包括相应的ME 17.5 TBUS 1.5/ 5-ST-3.81 GN DIN导轨连接器

价格:

编程适配器 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

带USB接口的编程适配器,用于通过软件编程。 USB驱动程序包括在待编程产品的软件解决方案中,例如测量变送器或电机管理器。

价格:

针式插头 - MACX MCR-CJC - 2924993

热电偶冷端补偿插头,用于极限值的安全切换,与MACX ...-T-UI...温度测量变送器配套使用。

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB - 2865625

电源和故障信号模块,采用螺钉连接,包括相应的ME 17.5 TBUS 1.5/ 5-ST-3.81 GN DIN导轨连接器

价格:

针式插头 - MACX MCR-I20 - 2905680

适用于+20 mA ... -20 mA电流信号的接线端子,可用于极限值的安全切换,与MACX ...-T-UI...温度测量变送器配套使用。

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155